피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Ganter
Oil level indicator GN 650-76-A
Ganter
3.0 Machine parts
3.5 Controlling, venting, sealing of liquids and gases
Oil Level Indicators
GN 650 Oil Level Indicators, Plastic / Steel Screw
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ganter/3_0_maschinenelemente/3_5/oelstandanzeiger/gn650/gn650_a_asmtab.prj},{NB=Oelstandsanzeiger GN 650-76-A (1)},{PARTNUMBER=GN 650-76-A},{NORMNR=GN 650},{L1=76},{B=27},{D=M10},{L2=21},{L3=40},{L4=106},{L5=18},{L6=15},{L7=16},{S=12},{T1=20/100},{T2=68/210},{D1=19.65},{RSCH=16.000},{RLOCH=16.500},{T=14.360},{N=2.000},{SW=17.000},{M=6.000},{POS=1},{POSX=1 bis 12},{DG=10.000},{DK=8.160},{WEIGHT=0.0840},{CTN=90261029},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{PPATH=gn650_a_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Ganter
Description
GN 650 - Oil level indicators, Type A, with neutral contrast screen
Bill of material
Oil level indicator GN 650-76-A
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
GN 650-76-A
GN 650-76-A
L1
76
76
mm
B
27
27
mm
D
Thread
M10
M10
L2
21
21
mm
L3
40
40
mm
L4
106
106
mm
L5
18
18
mm
L6
15
15
mm
L7
16
16
mm
S
max. wall thickness
12
mm
T1
20/100
20/100
°C
T2
68/210
68/210
°F
POS
Position set screw
mm
값 입력 POS
Position set screw
mm
cm
inch
ft
확인
WEIGHT
Weight
0.0840
0.0840
kg
CTN
Customs Tariff Number
90261029
ROHS
YES
INFOGANTER
Product details
Product details