피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Ganter
Oil level indicator GN 650.4-76-B
Ganter
3.0 Machine parts
3.5 Controlling, venting, sealing of liquids and gases
Oil Level Indicators
GN 650.4 Oil Level Indicators, Narrow Shape, Plastic
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ganter/3_0_maschinenelemente/3_5/oelstandanzeiger/gn650_4/gn650_4_b_asmtab.prj},{NB=Oelstandanzeiger GN 650.4-76-B (1)},{PARTNUMBER=GN 650.4-76-B},{NORMNR=GN 650.4},{L1=76},{B1=22},{D=M10},{POS=1},{L2=23},{L3=40},{L4=99},{L5=18},{L6=11.5},{L7=15},{S=12},{TC=20...100},{TF=68...210},{DNDM=10.000},{L21=2.300},{K=0.600},{CH=0.920},{WEIGHT=0.0900},{CTN=90261029},{ROHS=YES},{PPATH=gn650_4_b_asmtpl.prj},{INFOGANTER=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Ganter
Description
GN 650.4 B - Oil level indicators, Type B, with thermometer, without protection frame
Bill of material
Oil level indicator GN 650.4-76-B
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
GN 650.4-76-B
GN 650.4-76-B
L1
76
76
mm
B1
22
mm
D
Thread
M10
M10
POS
Position set screw
mm
값 입력 POS
Position set screw
mm
cm
inch
ft
확인
L2
23
mm
L3
40
40
mm
L4
99
99
mm
L5
18
18
mm
L6
11.5
11.5
mm
L7
15
mm
S
≈ max. wall thickness
12
12
mm
TC
Thermometer dial
20...100
20...100
°C
TF
Thermometer dial
68...210
68...210
°F
WEIGHT
Weight
0.0900
0.0900
kg
CTN
Customs Tariff Number
90261029
ROHS
YES
INFOGANTER
Product details
Product details