피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Ganter BIM
생성됨: 10.09.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Ganter BIM
Levelling set GN 350-58-17,5-A-ST
Ganter BIM
3.2 Mounting, positioning, levelling with screws, clamping and supporting elements
GN 350
GN 350 ST
GN 350 A
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ganter_bim/3_2/gn350/gn_350_st/gn_350_a/gn_350_a_st_asmtab.prj},{NB=Ausgleich-Element GN 350-58-17,5-A-ST (0-architecture-350)},{PARTNUMBER=GN 350-58-17,5-A-ST},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=350},{NORMNR=GN 350},{D1=58},{D2=17,5},{D2X=17.5},{D3=M40},{D3NDM=40.000},{D3SKDM=38.160},{D3MKDM=38.376},{H1=54},{H2=86},{H3=32},{POS=0},{SCH=M16},{MAT=Stahl},{F1=210},{F2=136.0},{HS=A58-62},{PPATH=gn_350_a_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.7600},{CTN=73269098},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
Ganter BIM
Description
GN 350 A - Levelling sets, Type A, without lock nut
Bill of material
Levelling set GN 350-58-17,5-A-ST
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
GN 350-58-17,5-A-ST
GN 350-58-17,5-A-ST
LODDEST
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LODLEVEL
LOD Level
350
300
350
300
D1
58
58
mm
D2
17,5
17,5
mm
D3
Thread/screw thread
M40
M40
H1
54
54
mm
H2
86
86
mm
H3
Adjustable range
32
32
mm
POS
Position
mm
값 입력 POS
Position
mm
cm
inch
ft
확인
SCH
for screw
M16
M16
F1
Static load
210
210
kN
F2
Static load
136.0
136.0
kN
HS
Hook spanner DIN 1811
A58-62
A58-62
WEIGHT
Weight
0.7600
0.7600
kg
CTN
Customs Tariff Number
73269098
ROHS
YES
INFOGANTER
Product details
Product details