카탈로그: GIMOTA
생성됨: 16.01.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
GIMOTA
GB605-24-xxPx-xxx
GIMOTA
Circularconnectors
Plug with bayonet coupling
Series GB
GB605
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{gimota/circularconnectors/plug_with_bayonet_coupling/series_gb/gb605/steckerteil_fuer_auss_stift_mit_emv.prj},{NB=GB605-24-xxPx-xxx},{COMPANY=GIMOTA},{SIZE=24},{L1=37.6},{L2=29.5},{D1=51.5},{K1=28.5},{G1=1\"1/2-18},{B1=2},{B2=13.5},{B3=1},{D2=32.8},{D3=29.2},{D4=41.3},{D5=36.4},{D6=45},{D7=32.8},{D8=4.5},{F1=2.0},{S1=UNE},{G1X=1.37500},{H1=18.8},{H2=1},{H3=0.4},{L3=23.5},{L4=2.5},{L5=2},{L6=17.3},{L7=18.5},{L8=20.7},{L9=26},{L10=3},{L11=5},{L12=8.5},{L13=5.5},{K2=2.5},{W1=45},{W2=30},{W3=90},{N1=6},{N2=3},{N3=40},{N4=48},{ARTNR=GB605-24-xxPx-xxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
GIMOTA
Description
Plug part outdoor with EMI, socket contact
Bill of material
GB605-24-xxPx-xxx
COMPANY
Company
GIMOTA
CNSORDERNO
Order number
GB605-24-xxPx-xxx
GB605-24-xxPx-xxx
SIZE
Size
24
24
L1
37.6
37.6
mm
L2
29.5
29.5
mm
D1
51.5
51.5
mm
K1
28.5
28.5
mm
G1
1"1/2-18
1"1/2-18