피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: GIMOTA
생성됨: 16.01.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
GIMOTA
GU310-48-58SN-EAC
GIMOTA
Circularconnectors
Receptacle with bayonet coupling
Serie GU
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{gimota/circularconnectors/rcp_with_bynet_coupling/serie_gu/receptacle_with_flange_48_58sn.prj},{NB=GU310-48-58SN-EAC},{COMPANY=GIMOTA},{SIZE=48},{L1=110},{L2=90},{L3=110},{L4=90},{L5=64.9},{L6=43},{L7=29.4},{L8=24.5},{L9=11.6},{L10=3},{L11=19.2},{L12=13.9},{L13=3.2},{L14=6},{L15=3.2},{D1=108},{D2=99},{D3=90},{D4=84},{D5=72.7},{D6=68.9},{D7=95},{D8=86},{D9=71.2},{D10=67.7},{D11=8.5},{G1=M74x1.5},{G1X=74},{G1P=1.5},{GL1=19},{GL2=11.4},{B1=3},{B2=12.6},{R1=10},{W1=10},{W2=3},{W3=2},{W4=35},{W5=37},{W6=13},{W7=45},{W8=45},{W9=45},{W10=45}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
GIMOTA
Description
Receptacle with flange
Bill of material
GU310-48-58SN-EAC
COMPANY
Company
GIMOTA
CNSORDERNO
Order number
GU310-48-58SN-EAC
SIZE
Size
48
L1
110
mm
L5
64.9
mm
L12
13.9
mm
D3
90
mm