카탈로그: GIMOTA
생성됨: 16.01.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
GIMOTA
GTB12-D-4-MP-100
GIMOTA
GTM12 - GTB12
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{gimota/gtm12_gtb12/cable_plug_b12_bay_d_coded_4pol_pin_100.prj},{NB=GTB12-D-4-MP-100},{COMPANY=GIMOTA},{L=46},{D1=16},{D3=15},{SW1=14},{B1=0.7},{B2=2},{B3=3.25},{B4=0.9},{B5=3.4},{D2=14},{D4=11.2},{D5=9},{D6=8.4},{D7=5},{D8=1},{D9=1.5},{F1=1},{G1=12x1},{H1=0.5},{H2=7.3},{H3=9.2},{H4=7.7},{H5=6.4},{K1=0.2},{K2=3.2},{K3=0.5},{K4=0.4},{L1=7.1},{L2=13.3},{L3=13.5},{L4=11.5},{L5=15.4},{L6=8.1},{L7=0.2},{L8=9.4},{L9=12.2},{L10=9.4},{N1=6},{N2=4},{N3=80},{SWL1=4},{SWL2=6},{W1=45},{W2=60},{W3=10},{W4=40},{W5=30},{W6=16.5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
GIMOTA
Description
Cable-Plug B12, Bayonet, D-coded, 4Pol, pin, 100°
Bill of material
GTB12-D-4-MP-100
COMPANY
Company
GIMOTA
CNSORDERNO
Order number
GTB12-D-4-MP-100
L
46
mm
D1
16
mm
D3
15
mm
SW1
14
mm