카탈로그: GIMOTA
생성됨: 16.01.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
GIMOTA
GTM12-D-4-FS-BR
GIMOTA
GTM12 - GTB12
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{gimota/gtm12_gtb12/wallmount_recept_m12_d_coded_4pol_socket.prj},{NB=GTM12-D-4-FS-BR},{COMPANY=GIMOTA},{L1=47.3},{G1=12x1},{G2=16x1.5},{SW1=14},{SW2=18},{B1=0.9},{B2=1.9},{B3=3.1},{B4=1.1},{B5=3.1},{B6=1.8},{D1=20},{D2=15},{D3=14},{D4=9},{D5=11.2},{D6=17.5},{D7=5},{D8=1},{D9=8.2},{G2M=16},{G2P=1.5},{G1M=12},{G1P=1},{H1=0.5},{H2=7},{H3=8.9},{H4=6.5},{H5=2.8},{H6=3.87},{K1=3.2},{K2=0.4},{K3=0.9},{L2=13.5},{L3=6},{L4=8.9},{L5=2.5},{L6=6.9},{L7=7.5},{L8=0.5},{L9=1.5},{L10=11},{N1=6},{N2=4},{N3=2},{N4=3},{SWL1=4},{SWL2=6},{W1=45},{W2=60},{W3=16.5},{W4=7.15},{INFO=Bayonet coupling is shown only symbolically}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
GIMOTA
Description
Bulkhead M12, D-coded, 4pol, socket contact
Bill of material
GTM12-D-4-FS-BR
COMPANY
Company
GIMOTA
CNSORDERNO
Order number
GTM12-D-4-FS-BR
L1
47.3
mm
G1
12x1
G2
16x1.5
SW1
14
mm
SW2
18
mm
INFO
Information
Bayonet coupling is shown only symbolically