피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: GINIER
생성됨: 30.06.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
GINIER
G-PY08UNJ6-B5-A8
GINIER
vaccumunit
vaccumpad
G
GU
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ginier/vaccumunit/vaccumpad/g_xilie/gu/gu-y2.prj},{NB=G-PY08UNJ6-B5-A8},{MODEL=G-PY},{DIAMETER=08},{MATERIAL=N},{ABSORBER=J},{STROKE=6},{INTERFACE=B5},{INSTALLATION=A8},{CONDUCTIVE=},{TRACELESS=},{DATA=Selection document},{L=12},{SCD1=1},{SCD2=1},{VI=MIN},{TOM=MIN},{SCD=6.000},{MT=MIN},{H=MIN},{D=18.000},{CNSORDERNO=MIN},{B=46.000},{PPATH=g-py-3/assemblies/gu-y2_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
Company
GINIER
Description
G-PY - Flat vacuum sucker - Spring type side vacuum port assembly
Bill of material
G-PY08UNJ6-B5-A8
ORDER
Order specifications
G-PY08UNJ6-B5-A8
G-PY08UNJ6-B5-A8
DIAMETER
Disc Diameter
08
08
mm
MATERIAL
Cup Material
N:NBR
S:SI
SE:Conductive SI
FS:FVQM
NE:Conductive NBR
F:FKM
FE:Conductive FKM
N:NBR
S:SI
SE:Conductive SI
FS:FVQM
NE:Conductive NBR
F:FKM
FE:Conductive FKM
ABSORBER
Absorber type
J:rotating
K:non-rotating
J:rotating
K:non-rotating
STROKE
Buffer stroke
6
10
15
25
6
10
15
25
mm
INTERFACE
vacuum interface
B5:B5
04:04
U4:U4
B5:B5
04:04
U4:U4
mm
INSTALLATION
Mounting thread size
A8:A8
A8:A8
mm
CONDUCTIVE
conductive value
:Blank
:Blank
TRACELESS
traceless or not
Blank:standards
-LH:halogenated
Blank:standards
-LH:halogenated
DATA
Technical data
Selection document