피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: GINIER
생성됨: 30.06.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
GINIER
G-PXF63HNJB25-LH
GINIER
vaccumunit
vaccumpad
G
HHB
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ginier/vaccumunit/vaccumpad/g_xilie/hhb/hb-xf2.prj},{NB=G-PXF63HNJB25-LH},{MODEL=G-PXF},{DIAMETER=63},{TYPE=H},{MATERIAL=N},{ABSORBER=JB},{STROKE=25},{CONDUCTIVE=},{TRACELESS=-LH},{INTERFACE=B01},{CONNECTION=T2},{DATA=Selection document},{PPATH=hhb_g_pxf2/assemblies/hb-xf2_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
GINIER
Description
G-PXF - Heavy load type sucker - spring type side vacuum port assembly - swing type
Bill of material
G-PXF63HNJB25-LH
ORDER
Order specifications
G-PXF63HNJB25-LH
G-PXF63HNJB25-LH
MODEL
G-PXF
mm
DIAMETER
Disc Diameter
63
63
mm
TYPE
Suction Cup Type
H:H
HB:HB
H:H
HB:HB
MATERIAL
Cup Material
N:NBR
S:SI
F:FKM
NE:UNE
SE:USE
N:NBR
S:SI
F:FKM
NE:UNE
SE:USE
mm
ABSORBER
Absorber type
JB
JF
JB
JF
STROKE
buffer stroke
25
50
75
100
25
50
75
100
mm
CONDUCTIVE
conductive value
Blank
Blank
TRACELESS
traceless or not
-LH:LH
Blank
-LH:LH
Blank
INSTALLATION
Installation method
A22
A22
mm
INTERFACE
Vacuum interface
B01
CONNECTION
Cup connection type
T2
T2
DATA
Technical data
Selection document