피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: GINIER
생성됨: 30.06.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
GINIER
G-PXF11
GINIER
vaccumunit
vaccumpad
G
HHB
tuojia
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ginier/vaccumunit/vaccumpad/g_xilie/hhb/tuojia/g_pxf1_1.prj},{NB=G-PXF11},{MODEL=G-PXF},{CONNECTION=T1},{INTERFACE=B01},{SUITABLE=G-P40H G-P50H G-P40HB G-P50HB},{DATA=Selection document},{SCD1=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
GINIER
Description
g_pxf1 - g_pxf1
Bill of material
G-PXF11
ORDER
Order specifications
G-PXF1
G-PXF1
MODEL
model
G-PXF
mm
CONNECTION
Cup connection type
T1
T1
INSTALLATION
Installation method
A14
A14
INTERFACE
Vacuum interface
B01
SUITABLE
Suitable cup type
G-P40H G-P50H G-P40HB G-P50HB
G-P40H G-P50H G-P40HB G-P50HB
DATA
Technical data
Selection document