카탈로그: Goebel
생성됨: 25.01.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Goebel
6060648200
Goebel
Blind Rivet and Blind Rivet Nuts
Blind rivets
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{goebel/niettechnik/blindniete/hammerschlagblindniete_flachkopf_al_edelstaha2.prj},{NB=6060648200_0_0_4.8_0},{DA=4.8},{ART=6060648200},{KTXT=HAMMER Hammerschlagbliendniete, Flachrundkopf},{MATD=Edelstahl A2 [1.4301]},{MATH=Aluminium AlMG 3},{F=0},{KB=0.0},{D1=4.8},{L=20.0},{FMAX=33.3},{D2=15.0},{K=2.2},{D=0.00},{P=0},{B=0.0},{S=3400},{Z=2000},{G=0.0000},{K1=2.2},{P1=0.0},{KBV=[15.5:17]},{BH=[4.9:5]},{EAN=4049337127543},{ZTN=83082000},{NORMDE=ISO 7337},{NORMEU=-},{SD=3 - 5},{ROHS=ja}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
Goebel
Description
Hammer impact blind rivet flat head aluminum - stainless steel A2
Bill of material
6060648200
DA
Outer diameter
4.8
mm
ART
Part ID
6060648200
6060648200
KTXT
Short text
HAMMER hammer impact rivet, flat round head
MATD
Mandrel material
Stainless steel A2 [1.4301]
MATH
Sleeve material
Aluminium AlMG 3
F
Form
unset
set
unset
set
KB
Clamping range
0.0
0.0
mm
D1
Sleeve diameter
4.8
mm
L
Sleeve length
20.0
20.0
mm
FMAX
Fmax
33.3
33.3
mm
D2
Head diameter
15.0
15.0
mm
K
Head height
2.2
mm
D
Rivet mandrel diameter
0.00
mm
P
Mandrel length
0
mm
B
Drill hole diameter
0.0
0.0
mm
S
Shear values
3400
N
Z
Traction
2000
N
EAN
EAN number
4049337127543
4049337127543
ZTN
Customs tariff number
83082000
NORMDE
ISO NORM
ISO 7337
NORMEU
ISO NORM
-
SD
Layer thickness
3 - 5
μm
ROHS
Restriction of hazardous substances
yes