카탈로그: Goebel
생성됨: 25.01.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Goebel
7773504817
Goebel
Blind Rivet and Blind Rivet Nuts
High strength blind rivets
High-strength blind rivet GO-LOCK
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{goebel/niettechnik/hochfeste_blindniete/hochfeste_bliendniete_go_lock/hochfeste_bliendniete_go_lock_senkkopf_g_n_a.prj},{NB=7773504817_0_0_4.8_0},{DA=4.8},{ART=7773504817},{KTXT=GO-LOCK, Hochfeste Blindniete, Senkkopf 100° mit gerilltem Nietdorn},{MATD=Aluminium},{MATH=Aluminium AlMg 5 (5056 A)},{KBV=[7.7:12.7]},{KB=0.0},{D1=4.8},{L=17.0},{FMAX=27.0},{D2=9.0},{K=2.20},{D=3.00},{P=≥ 27.0},{BH=[4.9:5.1]},{B=0.0},{S=2400},{Z=2000},{N=222},{F=0},{EAN=4049337098096},{SKU=7773504817-74},{ZTN=83082000},{ZU=-},{SD=-},{ROHS=ja},{PH=27.000},{VERS=2.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Goebel
Description
High-strength blind rivet GO-LOCK countersunk (100°) with grooved aluminum mandrel
Bill of material
7773504817
DA
Outer diameter
4.8
4.8
mm
ART
Part ID
7773504817
7773504817
KTXT
Short text
GO-LOCK, high-strength blind rivet, countersunk 100° with grooved mandrel
MATD
Mandrel material
Aluminum
MATH
Sleeve material
Aluminum AlMg 5 (5056 A)
KB
Clamping range
0.0
0.0
mm
D1
Sleeve diameter
4.8
4.8
mm
L
Sleeve length
17.0
17.0
mm
FMAX
Fmax
27.0
27.0
mm
D2
Head diameter
9.0
9.0
mm
K
Head height
2.20
2.20
D
Rivet mandrel diameter
3.00
3.00
mm
P
Mandrel length
≥ 27.0
≥ 27.0
mm
B
Drill hole diameter
0.0
0.0
mm
S
Shear values
2400
2400
N
Z
Traction
2000
2000
N
N
Rivet mandrel ejection force
222
222
N
F
Form
Unset
Set
Unset
Set
EAN
EAN Code
4049337098096
4049337098096
SKU
SKU Number
7773504817-74
7773504817-74
ZTN
Customs tariff number
83082000
ZU
DIBT approval
-
SD
Layer thickness
-
μm
ROHS
Restriction of hazardous substances
Yes