카탈로그: Greenconn
생성됨: 26.09.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Greenconn
CSFA209-0302AXXXC1AA(H=10.9,B=2.7)
Greenconn
pitch2.00mm-series
CSFA209-series
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{greenconn/pitch2.00mm-series/csfa209/csfa209_asmtab.prj},{NB=CSFA209-0302AXXXC1AA(H=10.9,B=2.7)},{PIN=3},{H=10.90},{B=2.70},{MATERIAL1=C},{XX=02},{PACK=A},{PPATH=csfa209_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Greenconn
Description
CSFA209 - Series
Bill of material
CSFA209-0302AXXXC1AA(H=10.9,B=2.7)
CNSTYPECODE
Order code
CSFA209-0302AXXXC1AA(H=10.9,B=2.7)
PIN
No.of Pins per Row
mm
값 입력 PIN
No.of Pins per Row
mm
cm
inch
ft
확인
H
Dimension:H
mm
값 입력 H
Dimension:H
mm
cm
inch
ft
확인
B
Dimension:B
mm
값 입력 B
Dimension:B
mm
cm
inch
ft
확인
MATERIAL1
Insulator Material
C=LCP(High temperature resistance)
R=Nylon(High temperature resistance)
A=PBT(Not resistant to high temperature)
C=LCP(High temperature resistance)
R=Nylon(High temperature resistance)
A=PBT(Not resistant to high temperature)
XX
Standard Plating
02:Gold Flash
01:Tin
05:0.6u' Gold on contact, Tin on tail
22:Matte Tin
02:Gold Flash
01:Tin
05:0.6u' Gold on contact, Tin on tail
22:Matte Tin
PACK
Packing Options
A=Box
C=Tube
A=Box
C=Tube
M
Dimension:M
4.00
mm
L
Dimension:L
6.30
mm
L1
Dimension:L1
6.00
mm