CGM.070.002.01+CGA.070.001.01
Gressel
C3
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{gressel/c3/c3_asmtab.prj},{NB=CGM.070.002.01+CGA.070.001.01(7)},{TYP=C3 80},{DATENBLATT=Download PDF},{BACKE=1},{SPANNBEREICH=7},{A=70},{C=20},{G=80},{BESTNRBODY=CGM.070.002.01},{PPATH=assemblies/c3_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Gressel
Description
C3 - Centric vice for small workpieces
Bill of material
CGM.070.002.01+CGA.070.001.01
BESTNR
Order No.
CGM.070.002.01+CGA.070.001.01
CGM.070.002.01+CGA.070.001.01
TYP
Type
C3 80
C3 80
DATENBLATT
Katalog PDF
Download PDF
BACKE
Jaw Type
QCJ grip 3 mm width 45 ✔
QCJ grip 3 mm width 45
QCJ grip 3 mm width 45
QCJ grip 3 mm width 70
QCJ grip 3 mm width 70
QCJ smooth step 5 mm width 45
QCJ smooth step 5 mm width 45
QCJ smooth step 5 mm width 70
QCJ smooth step 5 mm width 70
QCJ ECR grip 3 mm width 45
QCJ ECR grip 3 mm width 45
QCJ ECR grip 3 mm width 70
QCJ ECR grip 3 mm width 70
QCJ ECR smooth step 5 mm width 45
QCJ ECR smooth step 5 mm width 45
QCJ ECR smooth step 5 mm width 70
QCJ ECR smooth step 5 mm width 70
QCJ LANG pre-stamp profile grip 3 mm width 45 mm
QCJ LANG pre-stamp profile grip 3 mm width 45 mm
QCJ LANG pre-stamp profile grip 3 mm width 70 mm
QCJ LANG pre-stamp profile grip 3 mm width 70 mm
QCJ ECR LANG pre-stamp profile grip 3 mm Width 45 mm
QCJ ECR LANG pre-stamp profile grip 3 mm Width 45 mm
QCJ ECR LANG pre-stamp profile grip 3 mm Width 70 mm
QCJ ECR LANG pre-stamp profile grip 3 mm Width 70 mm
QCJ steel soft width 45 mm
QCJ steel soft width 45 mm
QCJ steel soft width 70 mm
QCJ steel soft width 70 mm
SPANNBEREICH
Position
mm
값 입력 SPANNBEREICH
Position
mm
cm
inch
ft
확인
A
70
mm
A1
45
mm
B
7-33
7-33
mm
C
20
mm
D
22
mm
E
42
mm
F
3
mm
G
80
80
mm
H
3
mm
GEW
Weight
1.1
1.1
kg