GTSM-52-X1X1-1X
MONDIAL - GTS
Electric Actuators
GTSM Motors
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{gts/electric_actuator/motors/gtsm_5.prj},{NB=GTSM-52-X1X1-1X},{SHA256=TEfd2bm6nfOU5Gt1NeHHIpOAs65nS7qO/ZHLwJjgg4c=},{INAME=gtsm2d522dx1x12d1x},{NAME=gtsm-52-x1x1-1x},{NNCUSTOM=motore standard},{NTCUSTOM=servomotore GTSM},{NBCUSTOM=GTSM-52-X1X1-1X},{LINACUSTOM=GTSM-52-X1X1-1X},{STEPFILE=gtsm-52f},{PNGFILE=gtsm-5},{DWGFILE=gtsm-5},{CODE=GTSM-52-X1X1-1X},{VERS=2 Frenato},{CNOM=19.0},{CMAX=66.0},{INFO=bozza_documentazione_motori.pdf},{A1=142},{A2=/},{B1=165},{B2=11},{C1=130},{C2=3.5},{D1=24},{D2=50},{D3=27},{D4=8},{D5=M8},{E1=27},{E2=40},{E3=/},{E4=/},{L1=293.5},{L2=15},{L3=270.5},{L4=/},{M=17.4}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
MONDIAL - GTS
Description
GTSM 5 - Stall Torque from 10 Nm to 35 Nm
Bill of material
GTSM-52-X1X1-1X
CODE
GTSM-52-X1X1-1X
GTSM-52-X1X1-1X
VERS
Version
2 With Brake
2 With Brake
CNOM
Stall Torque
19.0
19.0
Nm
CMAX
Max Torque
66.0
66.0
Nm
INFO
Technical specifications
Available engines
mm
A1
Front flange
142
mm
A2
Rear flange (if different from front one)
/
mm
B1
Mounting hole center distance
165
mm
B2
Mounting holes
11
mm
C1
Centering diameter j6
130
mm
C2
Centering diameter height
3.5
mm
D1
Shaft diameter j6
24
mm
D2
Shaft height
50
mm
D3
Keyway height
27
mm
D4
Keyway width h7
8
mm
D5
Unmonting hole
M8
mm
E1
Connector height
27
mm
E2
Connector center distance
40
mm
E3
Power connector height
/
mm
E4
Signal connector height
/
mm
L1
Total height
293.5
293.5
mm
L2
Mounting flange height
15
mm
L3
Connectors position
270.5
270.5
mm
L4
Rear height
/
mm
M
Weight
17.4
17.4
Kg