438 8.000
Gühring
Countersinking
Deburring/Chamfering
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{guehring/catalog_countersinking/catalog_deburring/catalog_438.prj},{NB=438 8.000},{J21=438 8.000},{A11=3.300},{C12=1},{B3=40},{B4=39.500},{B5=71},{B6=26},{B71=71},{C3=5.000},{D1=3},{D7=0.010},{E1=90},{C4=31.500},{D3=28},{H22=0},{BLD=5},{ID12000=9004380080000},{ID12100=0},{A12=8.000},{A4=3.300},{C14=0},{C15=5},{C2=50},{C33=-0.030},{D4=47.500},{G2=4},{G31=1},{G32=3.300},{G34=5.000},{G5=0},{H21=0},{J7=0},{J23=KEGELSENKER},{J22=HSS KEGELSENKER 90 8,000 DIN 1866RN KERN},{J3=GG},{H3=HSS},{J1=DIN1866},{J8=SPR},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-81},{F1=R},{H11=HSS},{H5=OHNE},{D2=R},{J6=ZYL00500105$$$$},{J61=ZYL01F5000$$$$},{DATE=2019-06-17},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9004380080000.dxf},{ID10003=9004380080000.stp},{ID10004=9004380080000_prop.xml}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
438 - DIN1866 COUNTER SINK
Bill of material
438 8.000
J21
Item ID
438 8.000
438 8.000
J23
Item Description
KEGELSENKER
J22
Item Name
HSS KEGELSENKER 90 8,000 DIN 1866RN KERN
HSS KEGELSENKER 90 8,000 DIN 1866RN KERN
J3
Company Code
GG
H3
Cutting Tool Material, Manufacturer Naming
HSS
J1
Standard Number
DIN1866
J8
Treatment
SPR
A11
Cutting Diameter min
3.300
3.300
C11
Connection Type, Machine Side
ZYL
C12
Connection Form, Machine Side
1
B3
Protruding Length
40
40
mm
B4
Usable Length
39.500
39.500
mm
B5
Overall Length
71
71
mm
B6
Flute Length
26
26
mm
B71
Function Length
71
71
mm
C3
Connection Diameter, Machine Side
5.000
5.000
mm
D1
Number of Cutting Edges
3
D7
Weight
0.010
0.010
kg
NSM
Standard of Characteristics
DIN4000-81
E1
Point Angle, Step Included Angle
90
Grad
F1
Cutting Direction
R
H11
Cutting Tool Material
HSS
H5
Coating
OHNE
C4
Shank Length
31.500
31.500
mm
D2
Helix Direction
R
D3
Helix Angle
28
28
Grad
H22
Coolant Exit Style Code
0
BLD
Tool Style Code
5
J6
Connection Code, Machine Side
ZYL00500105$$$$
ZYL00500105$$$$
J61
Connection Code, Machine Side ISO 13399
ZYL01F5000$$$$
ZYL01F5000$$$$