3577 20.000
Gühring
Fräsen
HSS Formfräser
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{guehring/catalog_milling/catalog_form_end_mills/catalog_3577.prj},{NB=3577 20.000},{J21=3577 20.000},{A1=10.800},{B2=8.000},{B3=18},{B5=63},{B71=40.500},{A5=6},{C4=45},{C12=10},{C2=120},{C3=12},{F21=10},{F22=10},{H21=0},{H22=0},{D7=0.061},{J7=0},{BLD=3},{ID12000=9035770200000},{ID12100=0},{A2=20},{B4=18},{C14=0},{C15=5},{C33=-0.011},{E1=60},{G5=60},{E4=18.780},{E5=1.700},{J23=WINKELFRAESER},{J22=HSCO WINKELFRAESER 20,00 DIN1833-D RH 60},{J3=GG},{H3=HSCO},{J1=DIN1833},{J11=D},{J8=FNU},{C11=ZYL},{C31=h6},{NSM=DIN4000-82},{F1=R},{H11=HSS-E},{H5=OHNE},{F3=N},{H4=S},{J6=ZYL01201005},{J61=ZYL10G1200h$06},{DATE=2019-09-06},{ID10000=GG},{ID10001=GG},{ID10002=9035770200000.dxf},{ID10003=9035770200000.stp},{ID10004=9035770200000_prop.xml}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
3577 - DIN1833 WINKELFRAESER
Bill of material
3577 20.000
J21
Identifizierende Bestellnummer
3577 20.000
3577 20.000
J23
Produktbeschreibung
WINKELFRAESER
J22
Produktbezeichnung
HSCO WINKELFRAESER 20,00 DIN1833-D RH 60
HSCO WINKELFRAESER 20,00 DIN1833-D RH 60
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
HSCO
J1
Normnummer
DIN1833
J11
Formbuchstabe Normnummer
D
J8
Bearbeitungsverfahren
FNU
A1
Schneidendurchmesser
10.800
10.800
mm
B2
Schneidenlänge, max.
8.000
8.000
mm
B3
Kraglänge
18
18
mm
B5
Gesamtlänge
63
63
mm
B71
Funktionslänge
40.500
40.500
mm
A5
Halsdurchmesser
6
6
mm
C4
Schaftlänge
45
45
mm
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
10
C2
Aufnahmegröße, maschinenseitig
120
120
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
12
12
mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-82
F1
Schneidrichtung
R
F21
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig
10
10
F22
Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig
10
10
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS-E
H21
Kühlschmierstoffeintritt
0
H22
Kühlschmierstoffaustritt
0
H5
Beschichtung
OHNE
F3
Drallrichtung
N
H4
Werkzeugausführung
S
D7
Masse (Gewicht)
0.061
0.061
kg
J7
Datenträger
0
BLD
Bildkennung
3
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL01201005
ZYL01201005
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL10G1200h$06
ZYL10G1200h$06