slovenčina
English
T35130
Haberkorn
Driving elements
Timing belt pulleys, timing bars, clamping plates
Timing belt pulleys inch
Taper bush
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/timing_belt_pulleys_bars_plates/timing_belt_pulleys_inch/taper_lock/t_belt_pulleys_for_taper_bushes_h200_asmtab.prj},{NB=T35130},{NAME=Timing belt pulley inch profile for taper bush TL 28 H 200/16F, TL1610},{DESCRIPTION=TL 28 H 200},{CNSORDERNO=T35130},{TYPE=16F},{MAT=St},{Z=28},{TAPERBUSH=1610},{HM=42},{DP=113.19},{DE=111.82},{DF=119},{DM=0},{DI=90.5},{F=58},{L=25},{R=33.0},{N=325},{I=103.0},{KG=2.17},{PPATH=t_belt_pulleys_for_taper_bushes_h_asmtpl.prj},{CNSORDERNO2=22200028}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 22
HELP_VARIABLE
Company
Haberkorn
Description
Timing belt pulleys H 200 for taper bush for belt width 200 (2" = 50,8 mm)
Bill of material
T35130
NAME
Name
Timing belt pulley inch profile for taper bush TL 28 H 200/16F, TL1610
Timing belt pulley inch profile for taper bush TL 28 H 200/16F, TL1610
DESCRIPTION
Description
TL 28 H 200
TL 28 H 200
CNSORDERNO
Order number
T35130
T35130
TYPE
Type
16F
16F
MAT
Material
St
St
Z
Number of teeth
28
28
TAPERBUSH
Taper bushes
1610
1610
HM
Hole max.
42
42
mm
DP
dp
113.19
113.19
mm
DE
de
111.82
111.82
mm
DF
Df
119
119
mm
DM
Dm
0
0
mm
DI
Di
90.5
90.5
mm
F
58
58
mm
L
25
25
mm
R
33.0
33.0
mm
N
n°flange
325
325
KG
2.17
2.17
kg