카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH24100.0151 Retaining Catch
Halder
Standard Parts
Operating Elements
EH 24100. Retaining Catches one-sided
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{halder/normalien/bedienteile/eh_2410_1/eh_2410_1.prj},{NB=EH24100.0151 Drehriegel},{BESTNR=24100.0151},{BESTNR1=2410.151},{AUS=silber},{D1=M8},{NDM=8.000},{D2=14},{L1=65},{L2=78},{B=25.2},{H1=14},{H2=15.8},{H3=0.8},{H4=9.0},{SW=5},{G=136},{COLOR=1.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 24100. - Retaining Catches, one-sided
Bill of material
EH24100.0151 Retaining Catch
BESTNR
Ref. No.
24100.0151
24100.0151
AUS
Finish
silver
silver
D1
Thread
M8
M8
D2
14
14
mm
L1
65
65
mm
L2
78
78
mm
B
25.2
25.2
mm
H1
14
14
mm
H2
15.8
15.8
mm
H3
0.8
mm
H4
9.0
9.0
mm
SW
5
5
mm
G
Weight
136
136
g