카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 24400.0333 Adjustable Clamping Lever
Halder
Standard Parts
Operating Elements
EH 24400. Adjustable Clamping Levers with screw
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{halder/normalien/bedienteile/eh_2440_1/eh_2440_1.prj},{NB=EH 24400.0333 verstellbarer Klemmhebel},{BESTNR=24400.0333},{BESTNR1=2440.333},{AUS=mit Schraube, grau},{D1=18},{D4=M8},{L1=16},{D3=13.5},{H1=31.0},{H2=6.5},{H3=3.0},{H4=45.0},{L2=62},{G=74},{D4A=8},{H5=11.0},{H6=26.1},{H7=7.000},{D6=12.4},{D7=10},{DK=6.466},{SW=4},{D8=11},{D9=9},{R=1.5},{VER=2.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 145
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 24400. - Adjustable Clamping Levers with male thread
Bill of material
EH 24400.0333 Adjustable Clamping Lever
BESTNR
Ref. No.
24400.0333
24400.0333
AUS
finish
with screw, grey
with screw, grey
D1
18
18
mm
D4
thread
M8
M8
L1
16
16
mm
D3
13.5
13.5
mm
H1
31.0
31.0
mm
H2
6.5
6.5
mm
H3
3.0
3.0
mm
H4
45.0
45.0
mm
L2
62
62
mm
G
weight
74
74
g