카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
24410.0494 Adjustable Clamping Lever
Halder
Standard Parts
Operating Elements
EH 24410. Adjustable Clamping Levers, with clamping screw
with plastic/brass thrust pin
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{halder/normalien/bedienteile/eh_24410/eh_24410_1/eh_24410_1.prj},{NB=24410.0494 Verstellbare Klemmhebel},{BESTNR=24410.0494},{AUS=mit Kunststoff-Druckzapfen, schwarz},{D1=22},{D2=M10},{D2X=10.0},{L1=63},{D3=16.0},{D4=8.0},{D4X=8.000},{H1=36.0},{H2=8.0},{H3=3.5},{H4=52},{L2=74},{L3=2.0},{G=148},{VER=3},{A=14.400},{PINR=0.75},{PING=0.75},{PINB=0.75}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 108
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 24410. - Adjustable Clamping Levers, with clamping screw with plastic/brass thrust pin
Bill of material
24410.0494 Adjustable Clamping Lever
BESTNR
Ref. No.
24410.0494
24410.0494
AUS
Finish
with plastic thrust pin, black
with plastic thrust pin, black
D1
22
22
mm
D2
Thread
M10
M10
L1
63
63
mm
D3
16.0
16.0
mm
D4
8.0
8.0
mm
H1
36.0
36.0
mm
H2
8.0
8.0
mm
H3
3.5
3.5
mm
H4
52
52
mm
L2
74
74
mm
L3
2.0
2.0
mm
G
Weight
148
148
g
PINR
0.75
0.75
PING
0.75
0.75
PINB
0.75
0.75