카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
24441.0765 Adjustable Flat Clamping Lever
Halder
Standard Parts
Operating Elements
EH 24441. Adjustable Flat Clamping Levers with screw, stainless steel
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{halder/normalien/bedienteile/eh_24441/eh_24441.prj},{NB=24441.0765 Verstellbare Flachspannhebel},{BESTNR=24441.0765},{AUS=schwarz},{D1=40},{D2=M16},{L1=63},{D3=23},{H1=42.0},{H2=4},{H3=56.0},{H4=4.0},{L2=145},{TEMPMIN=-30},{TEMPMAX=80},{G=491},{ROHS=YES},{FARBE=black (textured finish)},{NDM=16.000},{FR=SW}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 48
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 24441. - Adjustable Flat Clamping Levers with screw, stainless steel
Bill of material
24441.0765 Adjustable Flat Clamping Lever
BESTNR
Ref. No.
24441.0765
24441.0765
AUS
Type
black
black
D1
40
40
mm
D2
Thread
M16
M16
L1
63
63
mm
D3
23
23
mm
H1
42.0
42.0
mm
H2
4
4
mm
H3
56.0
56.0
mm
H4
4.0
4.0
mm
L2
145
145
mm
TEMPMIN
Temperature min.
-30
°C
TEMPMAX
Temperature max.
80
°C
G
Weight
491
491
g