피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
24450.0316 Fixed Machine Handle
Halder
Standard Parts
Operating Elements
EH 24450. Machine Handles, DIN 39
with male thread plug, from E
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{halder/normalien/bedienteile/eh_2445/eh_2445_3/eh_2445_3.prj},{NB=24450.0316 fester Ballengriff.3},{BESTNR=24450.0316},{BESTNR1=2445.316},{AUS=mit Gewindezapfen, Form E},{D1=16},{D2=0},{D3=M6},{D4=10},{L1=50},{L2=11},{L3=7},{SW=3},{G=45},{D2A=7},{D3A=6},{DK=4.773},{D5=8.0},{R1=3.0},{R2=28.0},{R3=19.0},{E=18},{X=0.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 24450. - Machine Handles DIN 39 with thread plug, form E
Bill of material
24450.0316 Fixed Machine Handle
BESTNR
Ref. No.
24450.0316
24450.0316
AUS
finish
with male thread lug, Form E
D1
16
16
mm
D3
thread
M6
M6
D4
h13
10
10
mm
L1
50
50
mm
L2
11
11
mm
L3
7
7
mm
G
weight
45
45
g