카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 24512.0020 T-Handle
Halder
Standard Parts
Operating Elements
EH 24512. T-Handle
EH 24512. with smooth blind hole
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{halder/normalien/bedienteile/eh_24512/eh_24512_mit_glat_sac/eh_24512_mit_glat_sac.prj},{NB=EH 24512.0020 T-Griffe},{BESTNR=24512.0020},{AUS=mit glattem Sackloch},{D1=6},{L1=55},{L2=14},{H1=33},{H2=22},{T=12},{G=31},{K1=87.000},{R1=6.000},{R2=3.000},{R3=250.000},{R4=1.950},{R4Y=1.480},{R5=200.000},{R6=3.100},{H=16.600},{D=6.500},{L=55.000},{S=14.000},{D1X=6}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 24512. - T-Handle
Bill of material
EH 24512.0020 T-Handle
BESTNR
Ref. No.
24512.0020
24512.0020
AUS
finish
with smooth blind hole
D1
H7
6
6
mm
L1
55
55
mm
L2
14
14
mm
H1
33
33
mm
H2
22
22
mm
T
12
12
mm
G
Weight
31
31
g