카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 24540.0021 Mushroom-Type Knob
Halder
Standard Parts
Operating Elements
EH 24540. Mushroom-Type Knobs
with female thread
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{halder/normalien/bedienteile/eh_2454/eh_2454_1/eh_2454_1.prj},{NB=EH 24540.0021 Pilzgriff},{BESTNR=24540.0021},{BESTNR1=2454.021},{AUS=mit Innengewinde},{D1=21},{D2=M6},{D4=12},{H=17},{T=11},{G=6},{D2A=6},{DK=4.917},{A=1.8},{B=3.0},{R=8.5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 24540. - Mushroom-Type Knobs / with female thread
Bill of material
EH 24540.0021 Mushroom-Type Knob
BESTNR
Ref. No.
24540.0021
24540.0021
AUS
finish
with female thread
D1
21
21
mm
D2
thread
M6
M6
D4
12
12
mm
H
17
17
mm
T
11
11
mm
G
weight
6
6
g