카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 24640.0263 Palm Grip
Halder
Standard Parts
Operating Elements
EH 24640. Palm Grips, DIN 6335 plastic-coated
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{halder/normalien/bedienteile/eh_2464/eh_2464.prj},{NB=EH 24640.0263 Kreuzgriff},{BESTNR=24640.0263},{BESTNR1=2464.263},{AUS= mit Gewindebuchse, Form K},{MAT=Stahl},{D1=63},{D5=M12},{D7=26},{H3=25},{H4=40},{T3=22.0},{G=60},{D5A=12},{RK=5.0},{RG=21.0},{RGX=21.000},{R1=80},{FORM=e},{NDM=10.106},{KDM=12.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 24640. - Palm Grips DIN 6335, plastic
Bill of material
EH 24640.0263 Palm Grip
BESTNR
Ref. No.
24640.0263
24640.0263
AUS
finish
with threaded bush, form K
MAT
Material, connector
Steel
Steel
D1
63
63
mm
D5
thread
M12
M12
D7
26
26
mm
H3
25
25
mm
H4
40
40
mm
T3
22.0
22.0
mm
G
weight
60
60
g