카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 24650.0240 Star Grip
Halder
Standard Parts
Operating Elements
EH 24650. Star Grips, DIN 6336 cast iron
with smooth blind hole, form C
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{halder/normalien/bedienteile/eh_2465/eh_2465_3/eh_2465_3.prj},{NB=EH 24650.0240 Sterngriff},{BESTNR=24650.0240},{BESTNRX=2465.240},{AUS=mit glattem Sackloch, Form C},{D1=40},{D2=14},{D4=8},{H2=25},{T1=18},{T2=15},{G=74},{RK=3.5},{R1=60},{F=c},{H3=13.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 24650. - Star Grips DIN 6336, cast iron / with smooth blind hole, form C
Bill of material
EH 24650.0240 Star Grip
BESTNR
Ref. No.
24650.0240
24650.0240
AUS
finish
with smooth blind hole, form C
D1
40
40
mm
D2
14
14
mm
D4
H7
8
8
mm
H2
25
25
mm
T1
18
18
mm
T2
15
15
mm
G
weight
74
74
g