카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
22120.1024 Rastriegel
Halder
Standard Parts
Machine and Fixture Elements
EH 22120. Index Bolts with mounting flange, horizontal
EH 22120. Index Bolts with mounting flange, horizontal,without locking
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{halder/normalien/machinen_vorrichtungsteile/eh_22120/eh_22120_s/eh_22120_s_asmtab.prj},{NB=22120.1024Rastriegel(1)},{BESTNR=22120.1024},{POS=1},{D=8},{L2=12},{B1=46},{B2=40},{B3=20},{B4=6.4},{H1=11.0},{H2=6},{H3=29},{K1=33},{K2=6.5},{K3=14.5},{K4=19.0},{L1=71},{L3=17},{F1=25},{F2=38},{TMIN=-30},{TMAX=80},{G=131},{PPATH=eh_22120_s_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 22120. - Index Bolts with mounting flange, horizontal,without locking
Bill of material
22120.1024 Rastriegel
BESTNR
Ref. No.
22120.1024
22120.1024
POS
Position
closed
open
closed
open
D
-0.05
8
8
mm
L2
min.
12
12
mm
B1
46
46
mm
B2
40
40
mm
B3
20
20
mm
B4
6.4
6.4
mm
H1
11.0
11.0
mm
H2
6
mm
H3
29
29
mm
K1
33
33
mm
K2
6.5
6.5
mm
K3
14.5
14.5
mm
K4
19.0
19.0
mm
L1
71
71
mm
L3
17
17
mm
F1
spring load
25
25
N
F2
spring load
38
38
N
TMIN
Temperature
-30
°C
TMAX
Temperature
80
°C
G
Weight
131
131
g