카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 22120.0706 Lock nut
Halder
Standard Parts
Machine and Fixture Elements
EH 22121. Index Bolts, simple finish
Lock nut
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{halder/normalien/machinen_vorrichtungsteile/eh_22121/kontermutter/kontermutter.prj},{NB=EH 22120.0706 Kontermutter ab},{BESTNR=22120.0706},{BESTNR1=2212.706},{MAT=Stahl},{AUS=Kontermuttern ISO 4035 für folgende Größen},{D2=M 10},{DNDM=10.000},{DKDM=8.376},{G=5.3},{VERS=3.000},{L4=6.000},{SW=17.000},{FUNC=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 22120. - Index Bolts, simple finish / Lock nuts
Bill of material
EH 22120.0706 Lock nut
BESTNR
Order Code
22120.0706
22120.0706
AUS
Finish
Kontermuttern ISO 4035 für folgende Größen
D2
thread
M 10
M 10
G
Weight
5.3
5.3
g
FUNC
Functionality