카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 22120.0476 Index Plunger
Halder
Standard Parts
Machine and Fixture Elements
EH 22120. Index Plungers fully threaded body, stainless steel
Index Plungers fully threaded body, stainles steel
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{halder/normalien/machinen_vorrichtungsteile/eh_2212_12/eh_2212_12_ab/eh_2212_12_asmtab.prj},{NB=EH 22120.0476 Rastbolzen (0)},{BESTNR=22120.0476},{MAT=Rostfreier Stahl},{POS=0},{D1=6},{D2=M12 x 1.5},{D3=25},{L1=54.5},{L2=6},{L3=26},{F1=5.5},{F2=13},{G=62},{VER=2},{NDM=12},{P=1.5},{PPATH=eh_2212_12_asmtpl.prj},{FUNC=Arresting, Indexing, Positioning, Resting, Locking, Re-Adjusting}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 22120. - Index Plungers fully threaded body, stainless steel
Bill of material
EH 22120.0476 Index Plunger
BESTNR
Ref. No.
22120.0476
22120.0476
MAT
Material
Stainless steel
POS
Position
locked
unlocked
locked
unlocked
D1
-0.02/-0.04
6
6
mm
D2
Diameter
M12 x 1.5
M12 x 1.5
D3
Diameter
25
25
mm
L1
Length
54.5
54.5
mm
L2
Length
6
6
mm
L3
Length
26
26
mm
F1
Spring
5.5
5.5
N
F2
Spring
13
13
N
G
Weight
62
62
g