카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 22280.0012 Captive C-Washer
Halder
Standard Parts
Machine and Fixture Elements
EH 22280. Captive C-Washers, DIN 6371
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{halder/normalien/machinen_vorrichtungsteile/eh_2228/eh_2228.prj},{NB=EH 22280.0012 Schwenkscheibe},{BESTNR=22280.0012},{BESTNR1=2228.012},{GS=12},{B=13.5},{D1=61},{D2=11},{D3=12},{L1=29.6},{L2=22},{L3=45.0},{L4=29},{S=11.8},{PS=M 6 x 12},{G=175},{F=3},{V1=16},{V2=10},{V3=8},{V4=6.8},{U1=3.8},{U2=12},{U3=11},{U4=2.0},{U5=2.0},{U6=0.9},{U7=0.6},{U8=3.2},{FUNC=Locking, Closing}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 22280. - Captive C-Washers, DIN 6371
Bill of material
EH 22280.0012 Captive C-Washer
BESTNR
Ref. No.
22280.0012
22280.0012
GS
size
12
12
B
13.5
13.5
mm
D1
61
61
mm
D2
11
11
mm
D3
12
12
mm
L1
29.6
29.6
mm
L2
22
22
mm
L3
45.0
45.0
mm
L4
29
29
mm
S
-0,2
11.8
11.8
mm
PS
suitable for screw DIN 922
M 6 x 12
M 6 x 12
G
weight
175
175
g