카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
22593.1185 Support Leg
Halder
Standard Parts
Machine and Fixture Elements
EH 22593. Support Legs, protected against slipping
with female thread
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{halder/normalien/machinen_vorrichtungsteile/eh_22593_1/mit_innengewinde/eh_22593_asmtab.prj},{NB=22593.1185 Stellfuesse (0)},{BESTNR=22593.1185},{MAT=Stahl},{PARTNUMBER=GN 40-80-M20-45-A1-X},{NORMNR=GN 40},{ROT=0},{D1=80},{D2=M20},{L1=45},{H2=20},{T=2.0},{SW1=27},{G=300},{L2=-},{NDM=20},{FORM=A1},{H33=-},{H44=19},{FORMX='B0','A0','A1','D3'},{AUSF=X},{AUSF1='U','UK','X'},{L11='75','100','125','150','200'},{LL='-'},{L21='100','125','150','200'},{L31='134','159','184','234'},{L77=45},{D3=-},{D3X=8.6},{H1=3.0},{H22=2.0},{H66=5},{M=-},{M2X=64},{H5=15},{L4=56},{L5=56},{SW11=-},{SW22=15},{SW33=10},{SW77=27},{TT=20},{SW4=13},{SW5=16},{SW6=24},{SW66=-},{PPATH=../../eh_22593/mit_schraube_m8_m12/eh_22593_asmtpl.prj},{PRAVER=6}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 34
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 22593. - Support Legs protected against slipping with female thread
Bill of material
22593.1185 Support Leg
BESTNR
Ref. No.
22593.1185
22593.1185
MAT
Material
Steel
Steel
ROT
°
D1
80
80
mm
D2
thread
M20
M20
L1
45
45
mm
H2
20
20
mm
T
2.0
2.0
mm
SW1
27
27
mm
G
Weight
300
300
g