카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 22800.0320 Positioning Sensors self-aligning
Halder
Standard Parts
Machine and Fixture Elements
EH 22800. Positioning Sensors Orienting, pneumatic
flat-faced ball, ribbed
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{halder/normalien/machinen_vorrichtungsteile/eh_2280_a/eh_2280_1/eh_2280_2_asmtab.prj},{NB=EH 22800.0320 Positioniersensoren pendelnd (0)},{BESTNR=22800.0320},{AUS=abgeflachte Kugel, Auflagefläche plan},{ROT=0},{BESTA=15},{G=42},{DS=6.000},{BS=0.800},{SW=7.0},{L1=3.5},{D1=3.500},{D2=3.0},{L2=3.0},{L3=4.300},{L4=12.000},{D3=16.000},{D4=8.000},{H1=15.000},{H2=5.000},{VERS=2},{F=1.000},{PPATH=eh_2280_1_sbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 22800. - Positioning Sensors, self-aligning, pneumatic/ flat-faced ball, plain surface
Bill of material
EH 22800.0320 Positioning Sensors self-aligning
BESTNR
Ref. No.
22800.0320
AUS
finish
flat-faced ball, plain surface
ROT
°
BESTA
max. load capacity/max. (for static load)
15
KN
G
weight
42
g