??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
生成アクションは、このパーツに関連付いていません。
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 22810. - Radio receiver for retrieval unit
Bill of material
22810.9020 Radio Receiver
BESTNR
Ref. No.
22810.9020
L
70 mm
B
23 mm
H1
90 mm
D
70 mm
H2
350 mm
G
Weight
307 g