카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 23100.0040 Drive Block
Halder
Standard Parts
Clamping Elements
EH 23100. Drive Blocks, DIN 2079
for spindle heads no. 30 - 60, form A
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{halder/normalien/spannelemente/eh2310_mitnehmersteine_din_2079/2310snr30_60fa/eh2310_form_a.prj},{NB=EH 23100.0040 Mitnehmerstein},{BESTNR=23100.0040},{BESTNRX=2310.040},{AUS=Form A},{KNR=40},{K=19.5},{B2=15.9},{D7=6.4},{D8=10.4},{G=6.2},{H=16.0},{SCH=M6x16},{GEW=32},{W=1.60}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 23100. - Drive Blocks, DIN 2079 for spindle heads no. 30 to 60, form A
Bill of material
EH 23100.0040 Drive Block
BESTNR
Ref. No.
23100.0040
23100.0040
AUS
finish
form A
KNR
spindle head no.
40
40
K
19.5
19.5
mm
B2
h5
15.9
15.9
mm
D7
6.4
6.4
mm
D8
10.4
10.4
mm
G
6.2
6.2
mm
H
16.0
16.0
mm
SCH
corresponding screw DIN 912
M6x16
M6x16
GEW
weight
32
32
g