카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
23111.0746 Bushing
Halder
Standard Parts
Clamping Elements
EH 23111. Positioning Clamping Pins
EH 23111. Bushings for positioning clamping pins
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{halder/normalien/spannelemente/eh_23111_positionier_spannbolzen/eh_23111_buchsen/eh_23111_buchsen_2.prj},{NB=EH 23111.0746 Buchsen},{BESTNR=23111.0746},{MAT=Steel},{AUS=floating},{D1=30.8},{L=25},{D2=45},{D22=45},{G=165},{D3=37.0},{FUNC=Zentrieren, Positioning}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 23111. - Bushings for positioning clamping pins, floating
Bill of material
23111.0746 Bushing
BESTNR
Ref. No.
23111.0746
23111.0746
MAT
Material
Steel
Steel
AUS
Finish
Floating
D1
+02
30.8
30.8
mm
L
-0.25/-0.5
25
25
mm
D2
n6
45
45
mm
D22
H7
45
45
mm
G
weight
165
165
g