카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
23230.0510 Female thread
Halder
Standard Parts
Clamping Elements
EH 23230. Push Plunger, with female thread
With female thread
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{halder/normalien/spannelemente/eh_2323_1/eh_2323_1a/eh_2323_1a_asmtab.prj},{NB=EH 23230.0510 Innengewinde},{BESTNR=23230.0510},{AUS=mit Innengewinde (Bild 1)},{D1=M 12x1.5},{NDM=12.000},{P=1.500},{D2=9.0},{D3=21},{D4=M 4},{NDM1=4},{P1=0.7},{D5=M 4},{NDM2=4},{P2=0.7},{D6=4.3},{L1=46.0},{L2=19.0},{L3=26},{L4=14},{L5=11.5},{L6=35},{L7=6},{T=8},{R=-},{B=12},{S=6},{K=25},{SW1=8},{SW2=19},{G=85},{F1=16},{F2=35},{RX=24},{LX=15},{VER=1},{PPATH=eh_2323_1a_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 23230. - Push Plunger, with female thread/ with female thread
Bill of material
23230.0510 Female thread
BESTNR
Ref. No.
23230.0510
23230.0510
AUS
Finish
mit Innengewinde (Bild 1)
D1
Diameter
M 12x1.5
M 12x1.5
D2
Diameter
9.0
9.0
mm
D3
Diameter
21
21
mm
D4
Diameter
M 4
M 4
D5
Diameter
M 4
M 4
D6
Diameter
4.3
4.3
mm
L1
Length
46.0
46.0
mm
L2
Length
19.0
19.0
mm
L3
Length
26
26
mm
L4
Length
14
14
mm
L5
Length
11.5
11.5
mm
L6
Length
35
35
mm
L7
Length
6
6
mm
T
min.
8
8
mm
R
-
B
12
12
mm
S
6
6
mm
K
25
25
mm
SW1
Width Across Flats
8
8
mm
SW2
Width Across Flats
19
19
mm
G
weight
85
85
g
F1
Spring
16
16
N
F2
Spring
35
35
N