??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Halder
Beschreibung
EH 23250. - Verdrehsicherungen für Keil-Spannsegmente für Spannleisten (B1=38)
Stückliste
23250.0535 Verdrehsicherungen für Keil-Spannsegment, für Spannleisten
BESTNR
Bestellnummer
23250.0535
D1
13 mm
B1
38 mm
H1
23 mm
L1
44 mm
T1
1 mm
G
Gewicht
25 g