??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Halder
Beschreibung
EH 23310. - Aufsitzspanner mit Spannschraube
Stückliste
23310.0061 Aufsitzspanner
BESTNR
Bestellnummer
AUS
Ausführung
mit Spannschraube
HUB
Hub
mm
Wert eingeben für HUB
Hub
mm
cm
inch
ft
D1
h9
60 mm
H1
max.
135 mm
H2
min.
100 mm
H3
98 mm
H4
123-158 mm
L1
mm
L2
53 mm
B1
mm
B2
mm
SW
55 mm
G
Gewicht
g