카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 23700.0212 Intermediate Element with support
Halder
Standard Parts
Clamping Elements
EH 23700. Clamping Element Systems
EH 23700. Intermediate Elements with Support
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{halder/normalien/spannelemente/eh_2370/eh_2370_5/eh_2370_5_ass.prj},{NB=EH 23700.0212 Zwischenelement mit Auflage (38)},{BESTNR=23700.0212},{BESTNRX=2370.212},{A=50},{B=25},{C=92},{G=M 12},{H=38},{HH1=38},{HH2=53},{H1=25},{I=39.5},{K=28},{L=40},{GEW=550},{D1=12},{D1K=9.853},{D1N=10.106},{BZ1=6.8},{BZ2=4.8},{DZ1=16},{L2=38},{DK=10.2},{H3=8},{H4=6},{SW=18},{L3=65},{K1=12.500},{PPATH=eh_2370_5_sbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 23700. - Intermediate Elements with support
Bill of material
EH 23700.0212 Intermediate Element with support
BESTNR
Ref. No.
23700.0212
23700.0212
A
50
50
mm
B
25
25
mm
C
92
92
mm
G
thread
M 12
M 12
H
mm
값 입력 H
mm
cm
inch
ft
확인
H1
25
25
mm
I
39.5
39.5
mm
K
28
28
mm
L
40
40
mm
GEW
weight
550
550
g