피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Harcourt
생성됨: 16.07.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Harcourt
HPINTS-.0625-.0625-80-.190-.190-.190
Harcourt
Alignment Pins
Tooling Pins
Tooling Pins Configurator
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{harcourt/alignment_pins/tooling_pins/configurators/hpints_configurator.prj},{NB=HPINTS-.0625-.0625-80-.190-.190-.190},{PS=},{MAT=},{A=0.0625},{B=0.0625},{C=80},{J=0.190},{K=0.190},{N=0.190},{HANDLE=},{R1=5.00000},{R2=0.03000},{AX=[0.0625:0.2343/0.0001]}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Harcourt
Description
HPINTS Configurator - Threaded Step Tooling Pins Configurator
Bill of material
HPINTS-.0625-.0625-80-.190-.190-.190
ON
Order Number
HPINTS-.0625-.0625-80-.190-.190-.190
PS
Pin Stock
Round, Knurled
Hex
Round, Knurled
Hex
MAT
Material
4140 Steel
17-4 PH Stainless Steel
HTS-60 High Strength Steel
1144 Steel with QPQ Finish
HTS-70 Non-Galling Stainless Steel
4140 Steel
17-4 PH Stainless Steel
HTS-60 High Strength Steel
1144 Steel with QPQ Finish
HTS-70 Non-Galling Stainless Steel
FIN
Finish
Black Oxide
A
인치
B
인치
C
Thread
#0-80
#0-80
E
0.37
인치
H
1.00
인치
J
인치
K
인치
N
인치
HANDLE
Handle Option
With Handle
Without Handle
With Handle
Without Handle
HS
Handle Size (Included)
3/16 X 1.5"
인치
USECR
Use with Cable Ring Size
HCR-4