피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Harcourt
생성됨: 16.07.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Harcourt
P40-4 .1875
Harcourt
Drill Bushings
Bushing Configurators
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{harcourt/drill_bushings/bushing_configurators/pf_conf.prj},{NB=P40-4_.1875},{TYPE=P},{MAT=},{FIN=Precision Ground},{OD=5/8},{ID=0.1875},{IDMIN=0.1875},{IDMAX=0.5169},{L=0.2500},{L1=[0.2500-2.1250/0.0625]},{B=R .04},{BNUM=0.04},{C=.015 X 45°},{CNUM=0.015}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 23
HELP_VARIABLE
Company
Harcourt
Description
PF CONF - Configurable Press Fit
Bill of material
P40-4_.1875
ON
Ordering Number
P40-4_.1875
P40-4_.1875
MAT
Material
1144 Steel/52100 Steel, Rc-60-65
17-4 PH Stainless Steel, Rc 40-45
440C Stainless Steel, Rc 55-60
HTS70 Stainless Steel, Rc 25-30
1144 Steel/52100 Steel, Rc-60-65
17-4 PH Stainless Steel, Rc 40-45
440C Stainless Steel, Rc 55-60
HTS70 Stainless Steel, Rc 25-30
FIN
Finish
Precision Ground
OD
5/8
5/8
인치
ODTOL
OD Tolerances
+.0014/+.0017
+.0014/+.0017
인치
ID
ID Range
인치
IDTOL
ID Tolerances
+.0001/+.0005
+.0001/+.0005
인치
L
Length
인치
B
R .04
R .04
인치
C
.015 X 45°
.015 X 45°
인치