??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han Q 4/2-M-AS-QL 2,5-6mm²
Stückliste
HARTING 09120062662
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09120062662
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Einsätze, Axialschraubanschluss, Stift, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: ‌40 A, Baugröße: Han-Compact®
DESCLONG
Langbeschreibung
Einsätze, Axialschraubanschluss, Stift, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: ‌40 A, Baugröße: Han-Compact®, Kontakte: 4, + 2 zusätzliche Steuerungskontakte, Leiterquerschnitt: 2,5 ... 6 mm², 0,25 ... 1,5 mm² Signal, Kupferlegierung, versilbert
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han Q 4/2-M-AS-QL 2,5-6mm²
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 12 006 2662
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
63
AAB499
Bemessungsstoßspannung
6 kV
AAB754
Kontaktausführung
Stift
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
6 mm²
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
2.5 mm²
AAC036
Drahtschutz vorhanden
Nein
AAC049
PE-Anschluss vorhanden
Ja
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Silber
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
125 °C
AAF726
Bemessungsstrom
40 A
AAK496
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes
Thermoplast
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han Q 4/2-M insert with QL 2,5-6mm²
AAO742
Marke
Han® Q
AAP798
Anwendungsnorm
EN 60664-1
AAS458
Anschlussart des Leiters
Axial-Schraubanschluss
AAS461
Baugröße
Han-Compact®
AAS465
Steckzyklen, min.
500
AAT080
Polzahl
4
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Einsätze, Axialschraubanschluss, Stift, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: ‌40 A, Baugröße: Han-Compact®, Kontakte: 4, + 2 zusätzliche Steuerungskontakte, Leiterquerschnitt: 2,5 ... 6 mm², 0,25 ... 1,5 mm² Signal, Kupferlegierung, versilbert
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Einsätze, Axialschraubanschluss, Stift, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: ‌40 A, Baugröße: Han-Compact®
BAA295
Verschmutzungsgrad
3
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
6 mm²
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
2.5 mm²
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink