??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han 10B-agg-K
Stückliste
HARTING 09300100302
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09300100302
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Anbaugehäuse, mit Kunststoffkappe, Baugröße: 10 B, niedrige Bauform, Querbügel (tüllenseitig)
DESCLONG
Langbeschreibung
Anbaugehäuse, mit Kunststoffkappe, Baugröße: 10 B, niedrige Bauform, Querbügel (tüllenseitig), Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 7037 (staubgrau), Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP65
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han 10B-agg-K
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 30 010 0302
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
77
AAB373
Art der Verriegelung
Querbügel
AAB396
Ausführung der Gehäuseoberfläche
pulverbeschichtet
AAB408
Ausführung des Gehäuses
Anbaugehäuse
AAB504
Beschichtung des Gehäuses
pulverbeschichtet
AAB515
Dichtung vorhanden
Ja
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
125 °C
AAM489
Bügellage
Oberteil
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han B Base Panel 4 Pegs Thermoplastic Co
AAO742
Marke
Han® B
AAS459
Korrosionsbeständigkeit
Han® B
AAS461
Baugröße
10 B
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Anbaugehäuse, mit Kunststoffkappe, Baugröße: 10 B, niedrige Bauform, Querbügel (tüllenseitig), Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 7037 (staubgrau), Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP65
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Anbaugehäuse, mit Kunststoffkappe, Baugröße: 10 B, niedrige Bauform, Querbügel (tüllenseitig)
BAA097
Farbe des Gehäuses
grau
BAA351
Farbe
grau
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CE
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium-Druckguss, Aluminium
BAD388
Klappdeckel vorhanden
Ja
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
BAG410
UV-beständig
Nein