카탈로그: HAVIT
생성됨: 27.06.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HAVIT
GFS-110-STRE-60,3-BL
HAVIT
Flange Connections ISO 6162 / SAE J518
SAE Butt Weld Flanges
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{havit/iso_6162_sae_flanges/sae_butt_weld_flanges/sae_b_w_f_c_nd.prj},{NB=GFS-110-STRE-60,3-BL(H)},{NUM=110},{NUMNB=60,3},{PL=3000},{NDM=2 1/2},{MAT=S},{M=Metric bolts},{BOLTM=M 12},{BOLTU=1/2 x 1 3/4},{MBX=175},{BOLTUX=1/2},{BOLTUY=1 3/4},{SPRE=N},{LODLEVEL=H},{TX=60.3x3.6},{A=61.0},{B1X=53.0},{B2X=53},{CX=88.9},{DX=114},{EX=50.8},{FX=105},{GX=50},{HX=25},{LX=13.5},{MASSX=1.59},{ZTN=73071990},{LINK=Webpage}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 17
HELP_VARIABLE
Company
HAVIT
Description
GFS / GFX - SAE-butt weld flange companion - metric ND 40
Bill of material
GFS-110-STRE-60,3-BL
PL
Pressure level
3000
PSI
NDM
Nominal flange size
2 1/2
2 1/2
인치
MAT
Material
Steel
Stainless steel
Steel
Stainless steel
CT
Coating
Bare (Uncoated)
M
Thread
Metric thread
M1
Thread
M 12
M 12
MB
Maximum recommended working pressure
175
kg/cm^2
SPRE
Special request
No
Yes
No
Yes
SPREINFO
Special request info
LODLEVEL
LOD Level
High
Low
High
Low
T
Tube
60.3x3.6
mm
A
61.0
61.0
mm
B1
53
mm
B2
53
mm
C
88.9
mm
D
114
mm
E
50.8
mm
F
105
mm
G
50
mm
H
25
mm
MASS
Weight (without attachment and screws)
1.59
kg
ZTN
Customs tariff number
73071990
LINK
Webpage link
Webpage