5006238
HAWLE
Fittings
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{hawle/at_fittings/6170.prj},{NB=5006238 6170 DN32 - PN16 (400)},{IN=5006238},{LOD=400},{D=32},{PN=PN16},{O=ZAK 46},{L=154},{L1=71},{W=1.40},{PL=Link},{TH=1},{E=70},{L2=200},{ZAK=46},{DB=51.50},{DR=58.00},{DNMM=25.40},{D22=59.0},{D33=36.5},{DS2=64.5},{DS3=57.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
HAWLE
Description
6170 - ZAK push fitting movable
Bill of material
5006238
IN
Item Number
5006238
5006238
LOD
LOD Level
400
200
400
200
D
Ød Pipe
32
32
mm
PN
Pressure Rating
PN16
O
Outlet
ZAK 46
ZAK 46
L
max.
154
154
mm
L1
min.
71
71
mm
W
Weight
1.40
1.40
kg
PL
Product Link
Link