5005972
HAWLE
Fittings
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{hawle/at_fittings/6470.prj},{NB=5005972 6470 DN32 - PN16 (400)},{IN=5005972},{LOD=400},{PE=32},{TH=1 1/4},{PN=PN16},{L=90},{E=70},{D=53},{W=0.60},{PL=Link},{T=70},{DNMM=42.00},{D22=47.8},{D33=36.5},{DS2=48.0},{DS3=46.5},{DB=50.00},{DR=55.00},{TH1=31.75}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
HAWLE
Description
6470 - Elbow ISO fitting 90° ductile iron, reduced
Bill of material
5005972
IN
Item Number
5005972
5005972
LOD
LOD Level
400
200
400
200
PE
Ø Pipe
32
32
mm
TH
Thread
1 1/4
1 1/4
인치
PN
Pressure Rating
PN16
L
90
90
mm
E
70
70
mm
D
ØD
53
53
mm
W
Weight
0.60
0.60
kg
PL
Product Link
Link