5003320
HAWLE
Service valves
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{hawle/at_service_valves/2660.prj},{NB=5003320 2660 DN1 (400)},{IN=5003320},{LOD=400},{DN=1},{D=32},{S=2.9},{H=177},{H1=216},{L1=125},{L2=277},{A=10.3},{C=27},{D1=16},{W=1.02},{PL=Link},{DNMM=25.40},{LT=120.21},{D22=53.0},{DS2=78.0},{DS3=68.0},{DB=68.84},{DR=72.60}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
HAWLE
Description
2660 - Service valve POM with PE ends, welded
Bill of material
5003320
IN
Item Number
5003320
5003320
LOD
LOD Level
400
200
400
200
DN
Nominal Diameter
1
1
인치
D
ØD
32
32
mm
S
s Valve with PE tails
2.9
2.9
mm
H
Valve with PE tails
177
177
mm
H1
Valve with PE tails
216
216
mm
L1
Valve with PE tails
125
125
mm
L2
Valve with PE tails
277
277
mm
A
a Spindle
10.3
mm
C
c Spindle
27
mm
D1
Ød1 Spindle
16
mm
W
Weight
1.02
1.02
kg
PL
Product Link
Link