8550201100
HAWLE
WATER Plant construction
Flange sliders, shaped parts
Shaped parts
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{hawle/ch_water_plant_construction/flange_sliders_shaped_parts/shaped_parts/8550.prj},{NB=8550201100 8550 DN200 - DN100 - PN16 (400)},{IN=8550201100},{DC=CH, LI},{LOD=400},{DN1=200},{DB1=23},{Q=8},{K1=295.0000},{DN2=100},{Q2=12},{K2=180.0000},{DB2=19},{PN=PN16},{L=300},{L1=20.00},{L12=19.000},{W=21.4},{NPK412=247325},{PDF=Link},{D1=340},{D2=220},{D3=222.000},{D4=118},{D5=268.0000},{D6=157.0000},{X=40.0000},{X2=41.000},{DOMAIN=https://www.hawle.ch/}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 36
HELP_VARIABLE
Company
HAWLE
Description
8550 - Flange reduction, PN 16
Bill of material
8550201100
IN
Item Number
8550201100
8550201100
LOD
LOD Level
400
200
400
200
DN1
Nominal Diameter
200
200
mm
DN2
Nominal Diameter
100
100
mm
PN
Pressure Rating
PN16
PN16
L
300
300
mm
W
Weight
21.4
21.4
kg
NPK412
Norm Price Catalog No. 412
247325
247325
PDF
PDF datasheet
Link