5221403400
HAWLE
Threadless connection technology BAIO®-System and ZAK®-System
Hawle ZAK®-System
Pipe Drilling Saddles
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{hawle/de_tct_baio_zak/h_zak/pipe_drill_saddles/522_00.prj},{NB=5221403400 522-00 (400)},{IN=5221403400},{LOD=400},{PN=16},{O=ZAK 34},{D=140},{H=229},{H1=146},{L=120},{B=208},{BH=25},{W=5.30},{MAT=Body: GJS-400, Hawle epoxy powder coated; Gasket: EPDM for potable water},{MED=Potable water},{INFO=Use shut-off blade model no. 8400003240},{PL=Link},{V1=34},{P2=50.0},{P3=46.100}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
HAWLE
Description
522-00 - HAKU pipe saddle with ZAK® outlet and auxiliary shut-off device
Bill of material
5221403400
IN
Item Number
5221403400
5221403400
LOD
LOD Level
400
200
400
200
PN
Max. operating pressure
16
bar
O
Outlet
ZAK 34
ZAK 34
D
Ød
140
140
mm
H
229
229
mm
H1
146
146
mm
L
120
120
mm
B
208
208
mm
BH
Borehole max.
25
25
mm
W
Weight
5.30
5.30
kg
MAT
Material
Body: GJS-400, Hawle epoxy powder coated; Gasket: EPDM for potable water
MED
Medium
Potable water
INFO
Additional Information
Use shut-off blade model no. 8400003240
Use shut-off blade model no. 8400003240
PL
Product Link
Link